Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore standard, serie A, coppia M23 con fissaggio centrale
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • Struttura spina: Coppia con fissaggio centrale
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Tipo E [8+1] poli 3 slot di codifica