igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
- Grado di sporcizia: 3
- Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
- Categoria sovratensione: III
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
- Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
- Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
- Contatti: Ottone, dorato
- Guarnizione: FPM/HNBR
- Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tipo di contatto: Perno a crimpare
- Struttura spina: Coppia con fissaggio centrale
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
Tipo E [8+1] poli 3 slot di codifica