Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore standard serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
Tipo P 6 poli