Connettore standard, serie B, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti

MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore standard, serie B, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie B, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie B, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
Connettore standard, serie B, passante standard M23 con dado di accoppiamento, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0178406
Tipo P 6 poli