Connettore Speedtec serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti

MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 product image
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723481 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore Speedtec serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore Speedtec serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore Speedtec serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
Connettore Speedtec serie B, connettore di potenza M23, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723481
Tipo P 6 poli