Connettore Speedtec, serie B, coppia M23 con fissaggio centrale

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Connettore Speedtec, serie B, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore Speedtec, serie B, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore Speedtec, serie B, coppia M23 con fissaggio centrale
Connettore Speedtec, serie B, coppia M23 con fissaggio centrale
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
Tipo E 6 poli