Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti

MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 product image
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179629 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore standard serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di magnesio/alluminio
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179629
Tipo P 6 poli