Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti

MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
Connettore Speedtec serie C, connettore di potenza M40, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di magnesio/alluminio
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Bussola a crimpare HC
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723501
Tipo P 6 poli