Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40

MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 product image
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723504 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
Connettore Speedtec, serie C, coppia di alimentazione M40
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione di magnesio/alluminio
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723504
Tipo E 6 poli