Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
Connettore standard serie D, connettore di potenza M58, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Alluminio, nichelato
  • Contatti: Ottone, argentato/dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Contatto femmina a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
Tipo P 6 poli