Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
Connettore standard, serie D, coppia di alimentazione M58
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Alluminio, nichelato
  • Contatti: Ottone, argentato/dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
Tipo E 6 poli