Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti
Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti
Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti
Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti
Connettore di segnale serie 615, 12 poli con anello di bloccaggio in plastica, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone, nichelato e plastificato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: PA modif., 30% Gf.
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato / PA modif., 30% Gf.
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM / EPDM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Contatto femmina a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730633
4,5-6,5 mm