Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale

MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 product image
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale
Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale
Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale
Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale
Connettore Springtec, serie 615, coppia di segnale
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone, nichelato e plastificato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: PA modif., 30% Gf.
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato / PA modif., 30% Gf.
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM / EPDM
  • Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730643
4,5-6,5 mm