igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiale: Pressofusione in zinco/ottone, nichelato e plastificato
- Grado di sporcizia: 3
- Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
- Categoria sovratensione: III
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
- Dado/vite di raccordo: PA modif., 30% Gf.
- Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato / PA modif., 30% Gf.
- Contatti: Ottone, dorato
- Guarnizione: FPM / EPDM
- Corpo isolante: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tipo di contatto: Bussola a crimpare, scanalata
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4,5-6,5 mm