Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti
Connettore Speedtec, serie 617, connettori a innesto di segnale M17, incl. contatti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
Tipo P 17 poli