Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17
Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17
Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17
Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17
Connettore standard, serie 617, coppia di segnale M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiale: Pressofusione in zinco/ottone nichelato
  • Grado di sporcizia: 3
  • Grado di protezione: IP 66/67 [inserito]
  • Categoria sovratensione: III
  • Intervallo di temperatura: da -20 °C a +130 °C
  • Dado/vite di raccordo: Ottone, nichelato
  • Materiale anello di serraggio: Ottone, nichelato
  • Contatti: Ottone, dorato
  • Guarnizione: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo di contatto: Perno a crimpare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
Tipo E 17 poli