Connettore di segnale SUB-D, connettore angolare

MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
MAT01716516 product image
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT01716516 product image
MAT01716516 product image
  • Struttura: Connettore angolare
  • Materiale: Pressofusione in zinco, nichelato
  • Corpo isolante: Poliestere rinforzato con fibra di vetro
  • Contatti: Lega di rame, dorato flash
  • Corrente nominale continua massima: 5 A
  • Tensione di prova: (L-L) 1200 V
  • Resistenza contatti: 1016 Ω/cm
  • Cicli di inserimento: 50
  • Intervallo di temperatura: da -35 °C a +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716516
Perno, standard 15 pin