Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Alloggiamento per connettore Han 6B (perno) - alloggiamento per connettore Han 6B (attacco), leva di serraggio singolo su entrambi i lati, dritto, TPE, non propagante le fiamme

  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibile alle basse temperature
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistente agli UV
  • Senza PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.2

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h