Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Alloggiamento per connettore Han 6B (perno) - alloggiamento per connettore Han 6B (attacco), leva di serraggio singolo su entrambi i lati, angolato, PVC 12.5 x d

  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h