Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

robolink® D giunto per robot standard, dimensione 20, simmetrico

Descrizione prodotto
robolink® D giunto per robot con due giunti asso-radiali PRT
 
Giunto asso-radiale (iglidur® PRT) con alloggiamento in plastica. Il suo componente principale è una vite senza fine. Il foro centrale resta libero e disponibile per il passaggio di cavi, ecc. I giunti articolati possono essere ordinati con o senza
motore.
  • Azionamento autobloccante
  • Opzione standard motore: motore passo passo NEMA17 / 23 / 23XL
  • Kit INI per posizione zero, adattabile a piacere
  • 2 pz. alluminio-PRT (PRT-02-xx-AL), albero in alluminio con vite senza fine (AL anodizzato duro). Applicazione per es. come giunti frontali nei nostri economici bracci per robot (RL-D-20 e RL-D-30)
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h