drygear® RL-D – l'ingranaggio senza fine esente da manutenzione per applicazioni versatili
Gli ingranaggi senza fine drygear® RL-D di igus sono disponibili in varie dimensioni e configurazioni, offrendo un'elevata flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. Una caratteristica di design comune a tutte le varianti è il foro centrale integrato, che consente un facile passaggio di cavi o tubi e risparmia spazio di installazione aggiuntivo. Per tutti gli ingranaggi senza fine drygear® RL-D, sono disponibili kit motore e kit sensori di prossimità perfettamente abbinati. Questi consentono una facile integrazione nei sistemi esistenti e riducono significativamente lo sforzo di montaggio.
L'ingranaggio senza fine è realizzato con polimeri ad alte prestazioni tribologicamente ottimizzati e consente un funzionamento a secco completamente esente da lubrificazione. Di conseguenza, i riduttori sono completamente esenti da manutenzione, puliti durante il funzionamento e particolarmente adatti per applicazioni in cui i lubrificanti non sono desiderati o non sono consentiti. Allo stesso tempo, gli utenti beneficiano di un'elevata efficienza e di una lunga durata d'esercizio.
Tutte le dimensioni e le configurazioni sono disponibili per applicazioni con carichi assiali e radiali aumentati. Inoltre, i riduttori possono essere dotati di una piastra girevole di uscita unilaterale o bilaterale, consentendo un adattamento flessibile a diverse situazioni di design e installazione. Grazie al loro design compatto, alla robusta geometria del polimero e ai materiali resistenti alla corrosione, gli ingranaggio senza fine drygear® RL-D sono ideali per l'uso in ambienti esigenti. Combinano affidabilità, funzionamento esente da manutenzione e libertà di progettazione in una soluzione di azionamento conveniente realizzata con polimero ad alte prestazioni.
Caratteristiche generali:
- Movimento irreversibile
- Funzionamento a secco grazie ai polimeri tribologicamente ottimizzati
- Resistenti allo sporco
- Esenti da manutenzione
- Esenti da lubrificazione
- Durata d'esercizio testata in condizioni di laboratorio
Campi di applicazione:
- Allineamento dei componenti
- Regolazione dei sensori
- Azionamento motorizzato delle valvole
- Regolazione delle valvole
- Posizionamento dei sistemi di telecamere