Cinematica predefinita a 4 assi con giunti robolink® D, kit motore passo-passo igus®, parti in lamiera ripiegata come elementi di collegamento, catene portacavi igus® e cavi chainflex®.
Modulo completo a 4 assi comprendente:
1. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 50 con giunto asso-radiale PRT e coperchio versione high-end (RL-D-50-102-48-01035), kit motore con NEMA23XL, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-50-MK-C-N23XL-02) 2. Componente di collegamento base-50 3. Componente di collegamento 50-50 4. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 50 con due giunti asso-radiali PRT versione high-end (RL-D-50-101-48-01033), kit motore con NEMA23XL, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-50-MK-C-N23XL-02) 5. Componente di collegamento 350 mm 6. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 30 con due giunti asso-radiali PRT versione standard (RL-D-30-101-50-01000), kit motore con NEMA23, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-30-MK-C-N23-02) 7. Componente di collegamento 270 mm 8. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 20 con due giunti asso-radiali PRT versione standard (RL-D-20-101-38-01000), kit motore con NEMA17, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-20-MK-C-N17-02) Catena portacavi igus® & cavi per motore 5m, encoder, INI guidato dalla base
I cookie sono importanti per il corretto funzionamento di un sito web. Per offrirvi una navigazione del sito web ancora più piacevole utilizziamo i cookie per memorizzare le vostre informazioni. Questo ci consente di fornirvi un accesso sicuro, di raccogliere informazioni statistiche per migliorare la funzionalità del sito web e di offrirvi dei contenuti fatti su misura per le vostre esigenze. Fate clic su „Informativa sulla privacy“ per una descrizione dettagliata dei tipi di cookie utilizzati e per informazioni sulle opzioni opt-out.