Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

robolink® RL-DC - modulo completo 5 gradi di libertà, con encoder motore e kit INI

  • Versione grande
  • 5 gradi di libertà di movimento
  • Encoder motore
  • Kit INI
  • Portata: 790 mm
  • Carico utile: 2500 g
  • Visualizza in designer
  • Grado di protezione: IP52
Descrizione prodotto
Cinematica  predefinita a 5 assi con giunti robolink® D, kit motore passo-passo igus®, parti in lamiera ripiegata come elementi di collegamento, catene portacavi igus® e cavi chainflex®.
 
Modulo completo a 5 assi comprendente:
 
1. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 50 con giunto asso-radiale PRT e coperchio  versione high-end (RL-D-50-102-48-01035), kit motore con NEMA23XL, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
2. Componente di collegamento base-50
3. Componente di collegamento 50-50
4. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 50 con due giunti asso-radiali PRT versione high-end (RL-D-50-101-48-01033), kit motore con NEMA23XL, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
5. Componente di collegamento 350 mm
6. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 30 con due giunti asso-radiali PRT versione standard (RL-D-30-101-50-01000),  kit motore con NEMA23, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-30-MK-C-N23-02)
7. Componente di collegamento 270 mm
8. Giunto per robot robolink® D dimensione di installazione 20 con due giunti asso-radiali PRT versione standard (RL-D-20-101-38-01000), kit motore con NEMA17, versione con motore con encoder e kit INI (RL-D-20-MK-C-N17-02)
9. Riduttore a 5 assi robolink®, asse rotante. Kit motore con NEMA17, versione con motore con encoder e kit INI (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
Catena portacavi igus® & cavi per motore 5m, encoder, INI guidato dalla base
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h