Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® K, boccole cilindriche, mm

  • Versatile ed economico per temperature medie
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente all'usura
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
Descrizione prodotto
iglidur® K | Versatile ed economico per temperature medie
 
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente all'usura
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
iglidur® K è il cuscinetto multiuso per temperature medie, con basso assorbimento di umidità e buona resistenza ambientale.
 
Applicazioni tipiche
 
Industria della stampa
[Link id="26"]
Macchine per la plastica
Tecnologia medicale
Industria dell'imballaggio
 
Trovate altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto economico multiuso
  • Per l'utilizzo in ambienti umidi
  • Quando è necessaria una buona resistenza all'usura per carichi medi
Quando non usarlo?
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Certificati e standard
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h