Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Basso coefficiente d'attrito, elevata resistenza all'usura
Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
La specialista del movimento rapido e veloce, molto resistente all'usura
Materiale per alimenti con elevata resistenza agli agenti chimici fino a +90 °C
Il tuttofare per gli alimenti
Il tuttofare per gli alimenti, conforme FDA e al regolamento UE 10/2011 CE
Il maratoneta per temperature elevate conforme FDA
Impiegato per prevenire cariche elettrostatiche
Il maratoneta resistente agli agenti chimici
Versatile nel funzionamento continuo anche per alberi teneri
Versatile ed economico
Migliore resistenza all'usura con carichi medio-bassi e velocità elevate
Materiale economico per una lunga durata d'esercizio
Lo specialista per coefficienti d'attrito e usura minimi su alberi temprati in alluminio anodizzato.
Massima durata d'esercizio e i migliori coefficienti d'attrito in condizioni di funzionamento particolari
Il più durevole con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate
Robustezza e riduzione delle vibrazioni eccellenti
Versatile, robusta, universale
Buona resistenza all'abrasione, bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
Per l'industria del tabacco
Idoneo per il contatto con l'acqua potabile
Lunga durata d'esercizio, anche per alberi teneri
Resistente agli agenti chimici e a temperature fino a 250°C.
Versatile nel funzionamento continuo anche per alberi teneri
Conforme FDA
Estrema resistenza all'usura
Estrema resistenza all'usura, nero
Estrema resistenza all'usura, nero
Materiale economico per volumi elevati
Tuttofare sterilizzato con vapore bollente
Per condizioni ambientali estreme
Lo specialista per agenti chimici e temperature per il settore alimentare
Non propagante la fiamma, in conformità a DIN EN 45545