iglidur® barra semilavorata A500
I cuscinetti in iglidur® A500 si possono utilizzare a temperature elevate e sono idonei per l'utilizzo a contatto diretto con gli alimenti (conformi FDA). Presentano una
resistenza chimica eccezionale e sono adatti per usi heavy duty dentro e intorno ai macchinari per il settore alimentare. Pur essendo un materiale molto morbido, iglidur® A500 presenta allo stesso tempo un eccellente carico di compressione anche a temperature elevate.
Caratteristiche del materiale - Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
- Conforme FDA
- Resistenza a temperature da -100 °C
- fino a +250 °C
- Elevata resistenza agli agenti chimici
Alcuni tipici esempi applicativiQuando usarlo?- Quando è necessaria la conformità FDA
- Quando è necessaria una resistenza elevata agli agenti chimici
- Buona resistenza all'abrasione
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C
| Quando non usarlo?- Se è necessaria una resistenza all'usura molto elevata, allora consigliamo iglidur® X6 o iglidur® Z
- Se non è necessaria un'elevata resistenza a temperature e agenti chimici, allora consigliamo iglidur® A180 o iglidur® A200
- Se è necessario un cuscinetto universale economico, allora consigliamo iglidur® G o iglidur® P
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto |