Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® J350, barra semilavorata come piastra

  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti
  • Ideale per movimenti rotatori
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
Descrizione prodotto
iglidur® barra semilavorata J350
 
iglidur® J350 mescola buona resistenza all'usura a livello universale, flessibilità e resistenza alle temperature con un materiale iglidur® molto versatile.
 
Caratteristiche del materiale
 
  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Temperatura di esercizio continuo fino a +180 °C
  • Per carichi medio-alti
  • Ideale per movimenti rotatori
Alcuni tipici esempi applicativi
Quando usarlo?
  • Se è necessario un cuscinetto altamente resistente all'usura per movimenti rotatori con carichi medio-alti
  • Se è necessario un cuscinetto economico per l'utilizzo a temperature elevate
  • Se è necessario un accoppiamento bloccato fino a +150 °C
  • Se è necessaria un'elevata resistenza all'usura con carichi elevati
  • Se il cuscinetto è esposto a collisioni e impatti
Quando non usarlo?
  • Se le temperature superano continuamente +180 °C, iglidur® X
  • Se l'attrito minimo è determinante, iglidur® J
  • Quando è necessario un cuscinetto economico con attrito ridotto, iglidur® D o iglidur® R
  • Con velocità rotatorie elevate, iglidur® J
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Certificati e standard
Conforme RoHS<br>In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h