iglidur® barra semilavorata W300 iglidur® W300 offre un'eccellente resistenza all'usura anche se usato con alberi ruvidi o con agenti chimici esterni particolarmente abrasivi. Di tutti i materiali della gamma iglidur®, questo ha il maggior livello di resistenza agli effetti esterni.
Caratteristiche del materiale- Per una durata d'esercizio particolarmente elevata
- Bassi coefficienti d’attrito
- Massima resistenza all'usura
- Adatto anche per alberi teneri
- Resistente allo sporco
Alcuni tipici esempi applicativi- Automazione
- Industria della stampa
- Lavorazione del legno
- Meccatronica
- Ingegneria di prova e garanzia di qualità Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?- Quando è necessaria una durata d'esercizio molto lunga
- quando bassi coefficienti d'attrito dinamico ed elevata resistenza all'usura sono determinanti
- Adatto ad alberi in AISI 304
- Per alberi molto ruvidi o agenti chimici abrasivi
- Resistente allo sporco
| Quando non usarlo?- Per carichi elevati a partire da 50 MPa, iglidur® Q, pagina 423
- Quando le temperature superano costantemente +90 °C, iglidur® H o iglidur® X
- Per ambienti molto umidi, iglidur® P
- Quando è necessario un cuscinetto molto economico, iglidur® G
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto |