Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

robolink® RL-DCi - modulo completo 4 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo integrato

  • Cinematica a 4 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Touchscreen da 3,5" come pannello di controllo per semplificare il controllo
  • Ultra compatto – armadio di controllo non più necessario
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 510 mm
  • Carico utile: 1000 g
  • Visualizza in designer
Descrizione prodotto

 
 
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h