Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

robolink® RL-DCi - modulo completo 5 gradi di liberà di movimento, con sistema di controllo

  • Cinematica a 5 assi predefinita con giunti robolink® D e sistema di controllo integrato
  • Touchscreen da 3,5" come pannello di controllo per semplificare il controllo
  • Ultra compatto – armadio di controllo non più necessario
  • 1 modulo digitale in/out con 4 input e 4 output da 24 V, si può ampliare a 3 moduli
  • Portata: 680 mm
  • Carico utile: 500 g
  • Simula ora
Descrizione prodotto
robolink® DCi - complete automation package
Consisting of robotic arm, control system and intuitive software
 
1. Unpack
  • Complete 5-axis robot.
  • Highly efficient control unit from Commonplace Robotics.
  • No additional control cabinet.
  • Fully assembled at the factory.

2. Connect
  • Plug & play system, consisting of controller, power unit and connections for USB & Ethernet.
  • Compatible with control systems of other manufacturers
  • Modular expansion possible via plugins (e.g. image processing systems).
  • Autonomy through detailed documentation.

3. Automation
  • Programming via PC or controller with touch display.
  • Intuitive control software for easy and fast configuration of movement sequences.
  • Simulation of complex processes within the software.
  • Maximum space savings and flexibility due to the integrated control unit.
  • You can easily carry out integration yourself - thanks to detailed documentation online
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h