iglidur® barra semilavorata A160 La barra semilavorata iglidur® esente da lubrificazione consente di progettare liberamente elementi di scorrimento e cuscinetti esenti da manutenzione di ogni tipo. La varietà di materiali per cuscinetti iglidur® consente di trovare il materiale ottimale per il cuscinetto con i migliori valori d'attrito e usura sul contropezzo.
Oltre alla barra semilavorata da trasformare indipendentemente, saremo lieti di produrre anche cuscinetti, elementi e piastrine di scorrimento di ogni forma e dimensione. Possiamo anche fornire prototipi urgenti nel giro di pochi giorni entro la scadenza concordata.
Applicazioni tipiche- Tecnologia medica
- Costruzione di macchine speciali
- Manutenzione
- Costruzione di impianti
- Trovate molte altre applicazioni qui Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?- Quando nel catalogo iglidur® non vi sono dimensioni adatte
- Quando è necessaria una barra semilavorata in plastica con eccellenti coefficienti d'attrito e usura
- Quando sono necessarie piccole quantità di cuscinetti iglidur® di dimensioni speciali
- Se è necessario un elevato carico a compressione
- Se è necessaria un'elevata flessibilità
| Quando non usarlo?- Quando è disponibile in catalogo un cuscinetto iglidur® standard corrispondente
- Quando sono necessarie grandi quantità di cuscinetti iglidur® di dimensioni speciali
- Quando non è necessaria una barra semilavorata in materie plastiche tecniche e per l'applicazione è sufficiente una barra senza caratteristiche tribologiche
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto |