1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: E7SM-0608-06
- Materiale: iglidur® E7
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Funzionamento silenzioso grazie alle buone proprietà di assorbimento delle vibrazioni
- Basso coefficiente d’attrito
- Autolubrificante grazie a lubrificanti solidi incorporati
- resistenti alla corrosione
Per la prima volta, il materiale E7, noto per la tecnologia lineare drylin®, è disponibile anche come cuscinetto con un'ampia gamma di dimensioni. Le boccole realizzate con il nuovo materiale offrono un eccellente coefficiente di attrito e usura con carichi da bassi a medi.
Non sei sicuro che sia adatto?