iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm

Materiale per cuscinetti per movimenti oscillanti

iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm drawing
1 su 2
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm
iglidur® E7, cuscinetto a manicotto con flangia, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: E7FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E7
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Funzionamento silenzioso grazie alle buone proprietà di assorbimento delle vibrazioni
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Autolubrificante grazie a lubrificanti solidi incorporati
  • resistenti alla corrosione
Per la prima volta, il materiale E7, noto per la tecnologia lineare drylin®, è disponibile anche come cuscinetto con un'ampia gamma di dimensioni. Le boccole realizzate con il nuovo materiale offrono un eccellente coefficiente di attrito e usura con carichi da bassi a medi.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00