Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® RW370-PF, filament for 3D printing

  • Flame-retardant, according to UL94-V0 and DIN EN 45545
  • Flexural strength 91MPa
  • High wear resistance
  • Can be processed with high temperature 3D printer
  • Max. application temperature: +170°C
  • Available as 3D printing material (Ø 1.75mm), bar stock and injection-moulding material
Descrizione prodotto
The ideal filament for railway equipment.
 
Typical application areas:
Railway technology
Dati tecnici

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h