- Riduttore RL-D-50, versione PRT-01, rapporto di trasmissione 48:1 o 70:1
- Kit motore: NEMA24 incl. encoder
- Kit sensore di prossimità: RL-D-50-IK-001
Cambia lingua :
L'asse di rotazione è azionato elettromeccanicamente tramite un ingranaggio senza fine in combinazione con un motore passo-passo. Gli elevati rapporti di trasmissione disponibili con l'ingranaggio senza fine forniscono proprietà autobloccanti, garantendo che la posizione raggiunta sia mantenuta saldamente anche quando l'alimentazione è disattivata. Ciò elimina la necessità di ulteriori sistemi di frenatura o bloccaggio.
Il design è costituito in gran parte da plastica ad alte prestazioni ottimizzata dal punto di vista tribologico. Questi consentono un funzionamento a secco esente da lubrificazione e rendono l'asse di rotazione completamente esente da manutenzione. Allo stesso tempo, si riducono peso e costi, ottenendo una lunga durata d'esercizio e un funzionamento resistente alla corrosione.
Grazie al suo design compatto, alla funzione autobloccante integrata e alla struttura esente da manutenzione, l'asse di rotazione esterno drygear® RL-D è ideale per un utilizzo affidabile in applicazioni industriali esigenti.
casi applicativi: