Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Velocità nominale: 6 rpm
  • Tipo di motore: NEMA 11
  • Dimensione: Dimensione 17
  • Durata d'esercizio meccanica: min. 1.000.000 di cicli
Descrizione prodotto
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h