dryve di controllo del motore - collega e controlla ...
Azionare i motori DC senza usura nella rotazione destra/sinistra è molto semplice con il nuovo sistema di controllo per i sistemi di azionamento drylin® E di igus®.
drylin® D5 per motori a corrente continua
- Subito pronto all'uso
- Non è necessaria alcuna parametrizzazione o programmazione
- Corsa sinistra/destra tramite ingresso digitale
- Velocità e accelerazione tramite segnale di ingresso PWM esterno
- Con alloggiamento per uso industriale
- Soluzione economica
- Programmi campione gratuiti
Subito pronto all'uso
Il dryve per il controllo del motore può essere utilizzato immediatamente. Non è necessaria alcuna parametrizzazione o programmazione. Connetti, controlla e il movimento funziona.
Sistema di controllo del movimento facile - modalità JOG
Se si desidera eseguire movimenti motorizzati "premendo un pulsante", è possibile farlo con la modalità JOG. Il sistema di controllo del motore CC può anche implementare compiti di automazione utilizzando segnali digitali provenienti da un sistema di controllo di livello superiore.
Standard del settore
La velocità e l'accelerazione del motore possono essere impostate utilizzando un segnale PWM (modulazione della larghezza di impulso) applicato esternamente.
Ingegneria forte
L'ampio intervallo di tensione di alimentazione di 12-24 V consente l'utilizzo in numerose applicazioni. L'elevata corrente nominale di 10A e la corrente di picco di 30A generano movimenti potenti e dinamici.
Stai cercando una versione più compatibile senza alloggiamento? Clicca qui per il sistema di controllo motore drylin D6