iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm

Un maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficienti d'attrito molto bassi

iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
1 su 2
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® J, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JFL-12
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Flange forate
  • Dimensioni:
    • d1 12 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Usura ridotta con materiali per albero diversi
  • Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
  • Riduzione delle vibrazioni
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori esente da manutenzione
 
La loro struttura consente di impiegare i cuscinetti iglidur® ad alte prestazioni in posizioni dove le tolleranze raccomandate dei fori di alloggiamento non sono possibili. Grazie alla struttura del cuscinetto, sono ammessi carichi elevati anche con requisiti minimi di precisione dell'alloggiamento.
 
Un grande vantaggio dei cuscinetti flangiati a due fori iglidur® J è la combinazione di un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco e la ridotta tendenza all'effetto stick-slip. Con una pressione superficiale massima raccomandata di 35 MPa, i cuscinetti flangiati iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
  • Ottima resistenza all'usura
  • Peso ridotto
  • Esenti da lubrificazione
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto flangiato a vite
  • Quando utilizzare un cuscinetto a clip come piastra passante non è sufficiente
  • In presenza di tolleranze di assorbimento molto elevate
  • Quando l'accoppiamento bloccato di un cuscinetto a inserimento a spinta non è sufficiente per bloccare il cuscinetto assialmente
Quando non usarlo?
  • Quando è necessario un ulteriore allineamento angolare
  • Quando non è possibile un collegamento a vite
  • Quando è necessaria una guida lunga
Use our filter options to find the suitable product

Montaggio
 
A seconda del carico si considerano diversi metodi di fissaggio. Per carichi radiali ridotti è sufficiente montare i cuscinetti flangiati iglidur® su una superficie con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per il foro sono consentite tolleranze elevate, in quanto esso funge solo da supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nei cuscinetti, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi assicurano l'inserimento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non servono strumenti o attrezzi particolari. Anche l'allineamento dei cuscinetti in alberi con più cuscinetti è semplice durante l'installazione.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00