iglidur® X, cuscinetto flangiato a due fori, mm

Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico

iglidur® X, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® X, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
1 su 2
iglidur® X, cuscinetto flangiato a due fori, mm
iglidur® X, cuscinetto flangiato a due fori, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: XFL-14
  • Materiale: iglidur® X
  • Forma: Supporti autoallineanti
  • Dimensioni:
    • d1 14 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistenti a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Elevata resistenza alla compressione
iglidur® - cuscinetto flangiato a due fori
 
esente da manutenzione Con questa progettazione è possibile utilizzare i cuscinetti a strisciamento ad alte prestazioni iglidur® in posizioni in cui non sono possibili le tolleranze del foro dell'alloggiamento raccomandate. Grazie alla progettazione del cuscinetto, sono possibili carichi elevati, nonostante i requisiti minimi per la precisione dell'alloggiamento.
 iglidur® X è caratterizzato da una resistenza alle temperature e un carico a compressione molto elevati, nonché dall'elevata resistenza agli agenti chimici. iglidur® X è progettato per velocità più elevate rispetto ad altri cuscinetti iglidur®.
  • Ottima resistenza all'usura
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Leggeri
  • Esenti da lubrificazione
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto flangiato a vite
  • Quando si utilizza una soluzione con cuscinetto a clip poiché il passaggio della piastra non è sufficiente
  • Quando sono presenti tolleranze di assorbimento estremamente elevate
  • Quando l'accoppiamento a pressione di un cuscinetto a pressione non è sufficiente a fissare il cuscinetto assialmente
Quando non usarlo?
  • Quando è richiesto un allineamento angolare aggiuntivo
  • Quando non è possibile un collegamento a vite
  • Quando è richiesta una guida di grande lunghezza
Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Montaggio
 
A seconda dei carichi vengono presi in considerazione diversi metodi di fissaggio. In caso di carichi radiali ridotti è sufficiente montare i cuscinetti flangiati iglidur® su una superficie semplicemente con due bulloni. Per carichi radiali maggiori, è consigliabile installare il cuscinetto flangiato iglidur® in un foro sul lato rinforzato in direzione del carico. Per questo foro sono ammesse ampie tolleranze, poiché serve solo come supporto aggiuntivo per il cuscinetto flangiato iglidur®. Per ottenere carichi radiali maggiori nei cuscinetti, è possibile un accoppiamento bloccato del cuscinetto flangiato iglidur® in un foro di alloggiamento raccomandato con tolleranze H. I bulloni aggiuntivi garantiscono l'alloggiamento del cuscinetto nell'alloggiamento. Per installare i cuscinetti flangiati iglidur® esenti da manutenzione non sono necessari utensili o attrezzature speciali. Anche l'allineamento dei cuscinetti su alberi con più cuscinetti risulta semplice durante l'installazione.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00