iglidur® M250 double flange bearings, MKM

iglidur® M250 double flange bearings, MKM
iglidur® M250 double flange bearings, MKM drawing
iglidur® M250 double flange bearings, MKM
1 su 3
iglidur® M250 double flange bearings, MKM
iglidur® M250 double flange bearings, MKM drawing
iglidur® M250 double flange bearings, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MKM-1012-10
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole a doppia flangia flessibile
  • Dimensioni:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:

iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con smorzamento delle vibrazioni

Il materiale autolubrificante iglidur® M250 è caratterizzato in particolare dalla resistenza agli urti, smorzamento delle vibrazioni e resistenza all'usura. Risulta particolarmente efficace laddove il materiale deve presentare una funzione di smorzamento delle vibrazioni, ad esempio nelle attrezzature sportive o nelle macchine per l'imballaggio. Poiché resiste allo sporco, si presta anche per macchinari agricoli e attrezzi da giardinaggio.

Applicazioni tipiche

  • Ingegneria agricola
  • Ingegneria meccanica
  • Arredamento/Design industriale
  • Industria tessile

Quando lo utilizzo?

  • Quando il materiale è esposto a sporco e condizioni gravose
  • Per garantire lo smorzamento delle vibrazioni
  • A velocità medio-basse
  • Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Resistenza ai carichi di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Elevati spessori di parete secondo DIN 1850

Quando non utilizzarlo?

  • Per applicazioni in aree umide
  • Quando è richiesta un'altissima precisione
  • Per alberi molto lisci
  • Quando è richiesto un materiale conveniente con la massima resistenza all'usura
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00