1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: MYM-04-04
- Materiale: iglidur® M250
- Forma: Boccole flangiate con spacco assiale
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Gioco ridotto del cuscinetto, montaggio molto preciso e semplice con il taglio incorporato, materiale: iglidur® M250, esente da manutenzione e con durata d'esercizio calcolabile
iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con eccezionale smorzamento delle vibrazioni
Il materiale autolubrificante iglidur® M250 è caratterizzato in particolare da resistenza agli urti, smorzamento delle vibrazioni e resistenza all'usura. Si dimostra particolarmente efficace in caso di sollecitazioni in cui è richiesta una funzione di smorzamento delle vibrazioni del materiale, ad esempio in attrezzature sportive e macchine per imballaggio. Poiché è anche in grado di incorporare lo sporco, è adatto anche per macchinari agricoli e attrezzi da giardinaggio.
Tipici campi di applicazione
- Ingegneria agricola
- Ingegneria meccanica Arredamento /
- Design industriale Industria tessile
Quando utilizzarlo?
- Quando il materiale è esposto a sporco pesante
- Per un eccellente smorzamento delle vibrazioni
- A velocità basse e medie
- Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
- Insensibile alla pressione
- del bordo Elevata resistenza agli urti
- Spessori di parete spessi secondo DIN 1850
Quando non utilizzarlo?
- Per applicazioni in aree umide
- Quando è richiesta un'altissima precisione
- Per alberi molto lisci
- Quando è richiesto un materiale conveniente con la massima resistenza all'usura
Non sei sicuro che sia adatto?