iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MDM, mm

Agganciato e pronto!

iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MDM, mm
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MDM, mm drawing
1 su 2
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MDM, mm
iglidur® M250, cuscinetto a doppia flangia, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MDM-1213-06
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole a doppia flangia
  • Dimensioni:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
Cuscinetto a doppia flangia clip-in con flangia simmetrica. La grande seconda flangia consente al cuscinetto di assorbire forze assiali più elevate e lo fissa assialmente anche in caso di supporti con tolleranze libere.
Cuscinetto a doppia flangia clip-in con flangia simmetrica. La seconda flangia più grande consente al cuscinetto di assorbire forze assiali più elevate e lo fissa assialmente anche in caso di supporti con tolleranze larghe. Caratteristiche speciali: grandi superfici flangiate, flangia simmetrica, facile installazione, facile da agganciare, prigioniero, possibile versione speciale in conformità con KTL
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza