Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® lamina di scorrimento Tribo-Tape, A160, mm

  • Conforme FDA
  • Bassi coefficienti d'attrito
  • Resistente all'usura
  • Facile da tagliare in base alle esigenze
  • Retro autoadesivo opzionale
Descrizione prodotto
iglidur® Tribo-Tape A160
 
La lamina di scorrimento Tribo-Tape igus® è progettata come rivestimento versatile per superfici e forme sollecitate tribologicamente, per ottimizzare il movimento alla base delle macchine ecc. Con uno spessore di soli 0,5 - 1 mm (incluso il retro adesivo + 0,15 mm), lo spazio richiesto è minimo. La semplicità di utilizzo (il nastro è facile da tagliare con le forbici) e il retro autoadesivo opzionale della lamina di scorrimento offrono possibilità d'uso quasi illimitate.
La lamina di scorrimento Tribo-Tape iglidur® è disponibile anche con retro autoadesivo per un'istallazione rapida e semplice.
L'economica iglidur® A160 Tribo-Tape ha una resistenza all'usura molto elevata rispetto alle sottili pellicole in plastica simili.
Certificati e standard
Conforme RoHS<br>In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Download

Altre soluzioni