Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

readycable® cavo resolver, Beckhoff ZK4000-2210-xxxx, cavo base PVC 7.5 x d

  • Requisiti: Per applicazioni gravose
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h