Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

readycable® cavo adattatore, Heidenhain 298 399-xx, cavo di connessione TPE 7.5 x d

  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h