Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

readycable® cavo adattatore, Heidenhain 298 402-xx, cavo di connessione iguPUR 15 x d

  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: iguPUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h