Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Forcella con perno a clip e testa a snodo, GERMFE, igubal®

  • Direzione filettatura: destra
  • Materiale igumid G
  • Struttura a un pezzo
  • Facile montaggio/smontaggio
  • Facile montaggio anche per l'utilizzo in luoghi di difficile accesso
  • Estremamente leggero
  • Elevata rigidità
  • Completamente resistente alla corrosione
  • Elevata forza di trazione
  • Si può utilizzare insieme alle teste a snodo della serie dimensionale E
  • Attenuazione delle vibrazioni
  • Riduzione della rumorosità
Descrizione prodotto
igubal® forcella
 
Le forcelle igubal® si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti ruvidi. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Va notata la loro resistenza a sporco e polvere.
Le forcelle igubal® sono realizzate in resistente igumid G secondo DIN 71752, utilizzabile insieme alle teste a snodo della serie dimensionale E come contropezzo.
 
igumid G è un polimero estremamente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatto per temperature da -30 °C a +80 °C nell'utilizzo a lungo termine.
 
igubal® testa a snodo con filettatura interna
 
Le teste a snodo igubal® sono resistenti alla corrosione e si possono utilizzare senza problemi anche in ambienti difficili. In ambienti umidi o bagnati, sono resistenti ad acidi deboli e alcali. Si sottolinea la loro resistenza a sporco e polvere.
 
Alloggiamento in igumid G.
 
Negli snodi sferici standard, la calotta sferica è in materiale iglidur® W300, noto per i suoi coefficienti d'attrito minimi nel funzionamento a secco e un effetto di stick-slip estremamente ridotto. Ciò è importante soprattutto per carichi bassi e movimenti molto lenti.
  • Estremamente leggero
  • Elevata rigidità
  • Completamente resistente alla corrosione
  • Elevata forza di trazione
  • Attenuazione delle vibrazioni
  • Riduzione della rumorosità

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Settore alimentare
  • Imballaggi
  • Heavy duty
  • Settore automobilistico
  • Tecnologia di smaltimento
  • Automazione
     
    Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
  • Se è necessaria un'elevata rigidità
  • Se è necessaria la resistenza alla corrosione
  • Se non si deve utilizzare alcuna lubrificazione
  • Se si vuole risparmiare sul peso
  • Se è necessario un funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Se è previsto un montaggio semplice
  • Quando sono previste combinazioni con cilindri pneumatici e pistoni a gas
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 20 mm
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.