Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Supporto ritto, KSTI, igubal®

  • Serie dimensionale: K secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G 
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Elevata rigidità
  • Resistenza molto elevata alle sollecitazioni con carichi variabili
  • Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo
  • Resistente agli agenti chimici e corrosivi
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Estremamente leggero
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido
Descrizione prodotto
igubal® supporti ritti
 
I supporti ritti igubal® sono cuscinetti particolarmente semplici da installare, in grado di compensare errori di allineamento e prevenire la pressione di spigolo.
 
L'alloggiamento è in igumid G, un polimero estremamente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatto per temperature da -30 °C a +80 °C nell'utilizzo a lungo termine.
 
Nei supporti ritti standard, la calotta sferica è in materiale iglidur® W300, un materiale noto per i suoi bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco e un effetto di stick-slip estremamente ridotto. Ciò è importante soprattutto per carichi bassi e movimenti molto lenti.
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Elevata rigidità
  • Resistenza molto elevata alle sollecitazioni con carichi variabili
  • Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo
  • Resistente agli agenti chimici e corrosivi
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Estremamente leggero

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Costruzione di impianti
  • Automazione
  • Ingegneria meccanica
  • Settore alimentare
  • Macchine agricole
     
    Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Se è necessaria resistenza agli agenti chimici
  • Se è necessaria un'opzione economica
  • Se servono cuscinetti resistenti allo sporco
  • Per correggere i disallineamenti
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se è necessario un anello di regolazione integrato
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 50 mm
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Settori d'impiego
 
Grazie al fatto che i supporti ritti igubal® sono adatti al funzionamento a secco esente da manutenzione, è opportuno considerarli per le applicazioni dove il luogo d'installazione è di difficile accesso, in un ambiente umido o bagnato oppure dove è necessaria particolare igiene. Di conseguenza, i supporti ritti igubal® sono utilizzati, per esempio, in applicazioni di lavaggio, nelle tende parasole delle facciate di edifici, nella tecnologia di movimentazione dei materiali e nelle attrezzature per forni.
Montaggio
 
I supporti ritti igubal® sono progettati per il montaggio con due bulloni. L'esatto allineamento dell'alloggiamento del cuscinetto non è necessario, poiché lo snodo sferico compensa automaticamente gli errori di allineamento. Speciali anelli di regolazione possono essere utilizzati per fissare l'albero.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.