Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

readycable® cavo encoder, standard SEW 1332 4535, cavo di collegamento, PVC 10 x d

  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Classe chainflex®: 4.2.2.1

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h