Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

xiros® cuscinetto a sfere radiali a gola profonda, flangia unilaterale, coperchio su entrambe le estremità, xirodur F180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm

  • Antistatico
  • Funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur F180
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h